KSP3-LH 100-Z-SM IOL
Sensoryczne bloki zaciskowe
Identyfikator 1591491
Czujnikowy blok zaciskowy w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Wersja czujnikowa
- Sterowanie poprzez IO-Link
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Monitorowanie pozycji szczęki przez złącze IO-Link
- Monitorowanie ciśnienia w stanie otwarcia/zamocowania za pomocą złącza IO-Link
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 8 kN
- Skok na szczękę: 6 mm
- Maks. wysokość szczęki: 150 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
- Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 1000 cm³
- Napięcie robocze modułu sterującego: 24 V DC
- czas zamykania/otwierania: 0.2 s
- Masa: 4 kg
Szczegóły techniczne
| Stroke per jaw [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 8.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 9.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.2 |
| Weight [kg] | 4.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control