KSE3 100 IOL
Identyfikator 1357129
Cechy produktu:
- Elektromechaniczny dwuszczękowy blok zaciskowy
- Sterowanie poprzez IO-Link
- Mocowanie centryczne
- Skok standardowy
- Monitorowanie pozycji szczęki przez złącze IO-Link
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Możliwy zakres sił mocujących: 5.4 - 18 kN
- Skok na szczękę: 2 mm
- Szybkość przesuwu szczęk: 0.3 mm/s
- Napięcie robocze modułu sterującego: 24 V DC
- Napięcie robocze siłownika: 24 V DC
- Prąd spoczynkowy: 70 mA
- Średni pobór prądu: 800 mA
- Maks. prąd szczytowy: 5000 mA
- Maks. wysokość szczęki: 60 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Masa: 4.2 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 2 |
---|---|
Min. siła mocowania [kN] | 5.4 |
Maks. siła mocowania [kN] | 18 |
Napięcie robocze modułu sterującego [V DC] | 24 |
Napięcie robocze siłownika [V DC] | 24 |
Prąd spoczynkowy [mA] | 70 |
Średni pobór prądu [mA] | 800 |
Maks. prąd szczytowy [mA] | 5000 |
Szybkość przesuwu szczęk [mm/s] | 0.3 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 60 |
Odległość H [mm] | 16 |
Masa [kg] | 4.2 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku, zaślepki, śruby montażowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi, bez styku stałego po stronie płyty adaptera
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu w odległości „H”.
Możliwy zakres sił mocujących
Zakres, w jakim można ustawić siłę mocującą. Docelowa siła mocująca jest ustawiana w oprogramowaniu jako wartość procentowa.
Średni pobór prądu
Średni pobór prądu w jednym cyklu mocowania (zaciskanie/otwieranie).
Maks. prąd szczytowy
Maksymalny pobór prądu, maks. raz na cykl mocowania.
Szybkość przesuwu szczęk
Maksymalna możliwa prędkość jazdy przy dużych siłach mocujących. Przy niższych siłach mocujących prędkość przesuwu może być mniejsza.
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (ID 0184213).