SAT-W-BRS 400-600
Czterościenne kolumny mocujące
Identyfikator 431144
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Czterościenna kolumna z precyzyjnie frezowanymi powierzchniami chwytania i siatką otworów wiercenia do urządzeń mocujących SCHUNK
- Siatka otworów wiercenia w nowej wersji z utwardzanymi dopasowanymi tulejkami i wkładkami gwintowanymi Ø12F7/M12
- Płytka podstawy: 400 x 400 mm
- Wymiary kolumny: 250 x 250 x 600 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 157 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 157 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu; bez osłony siatki otworów