SAT-DW-BR 400-710
Dwuścienne kolumny mocujące
Identyfikator 431103
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podwójny wspornik z precyzyjnie frezowanymi powierzchniami mocowania i ciągłą siatką otworów wiercenia 50 mm.
- Siatka otworów wiercenia z oznaczeniem alfanumerycznym
- Siatka otworów wiercenia w nowej wersji z utwardzanymi dopasowanymi tulejkami i wkładkami gwintowanymi Ø12F7/M12
- Płytka podstawy: 400 x 400 mm
- Wymiary kolumny: 380 x 160 x 710 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 190 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 190 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu; bez osłony siatki otworów