SAT-DW-R 500-710
Dwuścienne kolumny mocujące
Identyfikator 431108
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podwójny wspornik z nieobrobionymi powierzchniami mocowania
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: 390 x 170 x 710 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 244 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 244 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu