SAT-DR-BR 500-1000
Trójkątne kolumny mocujące
Identyfikator 431147
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójścienna kolumna z precyzyjnie frezowanymi powierzchniami mocowania i ciągłą siatką otworów wiercenia 50 mm.
- Siatka otworów wiercenia z oznaczeniem alfanumerycznym
- Siatka otworów wiercenia w nowej wersji z utwardzanymi dopasowanymi tulejkami i wkładkami gwintowanymi Ø12F7/M12
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: 283 x 1000 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 242 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 242 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu; bez osłony siatki otworów