SAT-DR-R 400-710
Trójkątne kolumny mocujące
Identyfikator 431137
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójścienna kolumna mocujące z niewykończonymi powierzchniami mocowania
- Płytka podstawy: 400 x 400 mm
- Wymiary kolumny: 280 x 710 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 195 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 195 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu