SAT-DR-R 500-1000
Trójkątne kolumny mocujące
Identyfikator 431148
Kolumna mocująca bez imadeł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójścienna kolumna mocujące z niewykończonymi powierzchniami mocowania
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: 283 x 1000 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 278 kg
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 278 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu