Trójścienne kolumny mocujące
Trójścienne kolumny mocujące
Kolumny umożliwiające montaż urządzeń mocujących z trzech stron
Opis
Avantages - Vos bénéfices
- Type de construction corps creux stable
Grande rigidité pour un bon amortissement des vibrations - Surfaces de serrage finement fraisées
Positionnement précis des dispositifs de serrage ou des pièces - Perpendicularité par rapport à la plaque de base de 0,01 mm sur 200 mm
Grande précision de base, aucun surfraisage ou rectification supplémentaire du cube de serrage nécessaire - Faces de serrage brutes ou avec trame d’alésage
Pour la retouche par le client ou l’adaptation directe des dispositifs de serrage de SCHUNK - Tailles de palette normalisées
Compatible avec toutes les palettes de machine courantes 400 x 400 mm et 500 x 500 mm - Deux interfaces intégrées en standard pour le positionnement sur la table de machine
Adaptation rapide et facile aux machines-outils selon les normes DIN 55 201 et JIS 6337-1980
Options et informations particulières
- Tours de serrage sans dispositifs de serrage
Les cubes de serrage triangulaires SCHUNK permettent la fixation des dispositifs de serrage sur trois côtés. Grâce à leur forme, ils permettent une accessibilité optimale pour la broche de la machine. Grâce à la construction du corps creuse et stable, ils présentent une grande rigidité ainsi qu'un bon amortissement des vibrations Ces cubes de serrage sont disponibles avec des surfaces de serrage brutes, trame d'alésage de 50 mm et une trame d'alésage réduite spécialement pour les dispositifs de serrage de SCHUNK.