ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG
Stacjonarne 3-szczękowe, ręczne uchwyty tokarskie
Identyfikator 819921
Standardowy stacjonarny ręczny uchwyt tokarski
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Płyta bazowa do użytku stacjonarnego
- Otwór przelotowy: 42 mm
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 65 kN
- Maks. moment obrotowy: 80 Nm
- Ciężar: 12 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 65 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 80 |
Skok na szczękę [mm] | 6.5 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4.8 |
Ciężar [kg] | 12 |
Zakres dostawy
Ręczny uchwyt tokarski, szczęki bazowe z wrębem krzyżowym, śruby montażowe, klucz płaski, magnesy SCHUNK, skrócony podręcznik obsługi, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych