ROTA-S plus 2.0 200 Z185-SFG
Stacjonarne 3-szczękowe, ręczne uchwyty tokarskie
Identyfikator 819912
Standardowy stacjonarny ręczny uchwyt tokarski
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 52 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z185
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 7 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 100 kN
- Maks. moment obrotowy: 120 Nm
- Ciężar: 16.2 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 100 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 120 |
Skok na szczękę [mm] | 7 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4.8 |
Ciężar [kg] | 16.2 |
Zakres dostawy
Ręczny uchwyt tokarski, szczęki bazowe z wrębem krzyżowym, śruby montażowe, klucz płaski, magnesy SCHUNK, skrócony podręcznik obsługi, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych