ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG
Stacjonarne 3-szczękowe, ręczne uchwyty tokarskie
Identyfikator 819914
Standardowy stacjonarny ręczny uchwyt tokarski
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 92 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z300
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 9.9 mm
- Podziałka zazębienia: 7 mm
- Maks. siła mocowania: 180 kN
- Maks. moment obrotowy: 220 Nm
- Ciężar: 54.2 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 180 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 220 |
Skok na szczękę [mm] | 9.9 |
Podziałka zazębienia [mm] | 7 |
Ciężar [kg] | 54.2 |
Zakres dostawy
Ręczny uchwyt tokarski, szczęki bazowe z wrębem krzyżowym, śruby montażowe, klucz płaski, magnesy SCHUNK, skrócony podręcznik obsługi, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych