ROTA-S plus 500 Z460-SFG
Stacjonarne 3-szczękowe, ręczne uchwyty tokarskie
Identyfikator 410016
Standardowy stacjonarny ręczny uchwyt tokarski
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 162 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z460
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 12 mm
- Podziałka zazębienia: 8.5 mm
- Maks. siła mocowania: 270 kN
- Maks. moment obrotowy: 320 Nm
- Ciężar: 152 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 270 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 320 |
Skok na szczękę [mm] | 12 |
Podziałka zazębienia [mm] | 8.5 |
Ciężar [kg] | 152 |
Zakres dostawy
Ręczny uchwyt tokarski, szczęki bazowe z wrębem krzyżowym, śruby montażowe, klucz płaski, magnesy SCHUNK, skrócony podręcznik obsługi, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych