arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WDM-5X-BM 80-125

WDM-5X-BM 80-125

Grund- und Aufbauspannmodule

Identyfikator 1398162

Werkstückdirektspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Grundmodul
  • Manuell betätigtes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: 168 x 130 x 125 mm
  • Einzugskraft: 15 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 15 Nm
  • Gewicht: 6.65 kg
Durchmesser [mm] 80.0
Höhe H [mm] 125.0
Einzugskraft [kN] 15.0
Betätigungsmoment [Nm] 15.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 6.65

Lieferumfang
Grundmodul, Betriebsanleitung; ohne Befestigungsschrauben, ohne Spannbolzen