BFS-SC M12-40
Stabilizatory
Identyfikator 1471460
System bezpośredniego mocowania detalu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Mocowanie śrubowe do teleskopowego modułu mocującego
- Bezpośredni montaż kul mocujących za pośrednictwem gwintu śrubowego
- Gwint : M12
- Długość śrub: 40 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M12 |
---|---|
Długość śrub [mm] | 40 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Kula mocująca