BFS-SC M24-50
Stabilizatory
Identyfikator 1471466
System bezpośredniego mocowania detalu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Mocowanie śrubowe do teleskopowego modułu mocującego
- Bezpośredni montaż kul mocujących za pośrednictwem gwintu śrubowego
- Gwint : M24
- Długość śrub: 50 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M24 |
---|---|
Długość śrub [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Kula mocująca