TKE 255-305
Stabilizatory
Identyfikator 1398469
System bezpośredniego mocowania detalu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Teleskopowy moduł mocujący
- Jednostka wysuwana do poprzecznego podpierania wysokich detali
- Zakres kompensacji: 255 - 305 mm
- Ciężar: 1.95 kg
Szczegóły techniczne
Min. kompensacja [mm] | 255 |
---|---|
Maks. kompensacja [mm] | 305 |
Ciężar [kg] | 1.95 |
Zakres dostawy
Teleskopowy moduł mocujący