SPB-B 40
Sworznie mocujące
Identyfikator 1398346
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sworzeń mocujący z otworem przelotowym
- Sworzeń pozycjonujący
- Średnica centrowania: 25h6
- Siła trzymająca M16: 75 kN
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M16 [kN] | 75 |
---|---|
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Wariant | Sworzeń pozycjonujący |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Zakres dostawy
Sworzeń mocujący, bez śruby regulacyjnej