SPB-OB 40-12G6
Sworznie mocujące
Identyfikator 1398356
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sworznie mocujące bez kołnierza centrującego
- Siła trzymająca M12: 50 kN
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M12 [kN] | 50 |
---|---|
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Zakres dostawy
Sworzeń mocujący, bez śruby montażowej