arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSC3 grip 80-130

KSC3 grip 80-130

Tornillo de banco de sujeción básico

Identyfikator 1514206

Prensa estándar de sujeción céntrica

Propiedades del producto:
  • Con mordazas de agarre reversibles
  • Cuerpo base niquelado
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 130 x 78 mm
  • Anchura de la mordaza: 80 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
  • Par de giro máx.: 90 Nm
  • Peso: 3.9 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 80.0
Anchura de la mordaza [mm] 80.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 25.0
Par de giro máx. [Nm] 90.0
Peso [kg] 3.9

Material suministrado
Prensa, mordaza de agarre reversible, manual de operaciones; sin torquímetro