arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSC-5X 125-320-181

KSC-5X 125-320-181

5-assige bankschroef

Identyfikator 1639485

Standaard centrische klemspanners

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Geschikt voor NSE3- en GFD-spanbouten
  • Standaard
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 320 x 181 mm
  • Max. opspankracht: 40 kN
  • Max. koppel: 130 Nm
  • Gewicht: 32 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Hoogte [mm] 181.0
Max. opspankracht [kN] 40.0
Max. koppel [Nm] 130.0
Gewicht [kg] 32.0

Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging