KSC3 125-160-S
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1514247
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Wersja pływająca
- Niklowany korpus główny
- Wymiary: 125 x 160 x 50 mm
- Kompensacja: ± 5 mm
- Maks. siła mocowania: 35 kN
- Maks. moment obrotowy: 100 Nm
- Ciężar: 6.5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 35 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 100 |
Kompensacja długości [mm] | ± 5 |
Ciężar [kg] | 6.5 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego