KSC3 160-280
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1514250
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Niklowany korpus główny
- Wymiary: 160 x 280 x 70 mm
- Maks. siła mocowania: 50 kN
- Maks. moment obrotowy: 175 Nm
- Ciężar: 25 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 160 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 50 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 175 |
Ciężar [kg] | 25 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego