KSC3 80-130-S
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1514209
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Wersja pływająca
- Niklowany korpus główny
- Wymiary: 80 x 130 x 50 mm
- Kompensacja: ± 3 mm
- Maks. siła mocowania: 25 kN
- Maks. moment obrotowy: 90 Nm
- Ciężar: 3.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 80 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 25 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 90 |
Kompensacja długości [mm] | ± 3 |
Ciężar [kg] | 3.1 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego