KSC3 grip 125-235
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1514239
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ze szczękami o odwracanym chwycie
- Niklowany korpus główny
- Wymiary: 125 x 235 x 83 mm
- Szerokość szczęki: 125 mm
- Maks. siła mocowania: 35 kN
- Maks. moment obrotowy: 100 Nm
- Ciężar: 12 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Szerokość szczęki [mm] | 125 |
Maks. siła mocowania [kN] | 35 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 100 |
Ciężar [kg] | 12 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z odwracanymi szczękami chwytającymi, instrukcja obsługi; bez klucza dynamometrycznego