KSC3 grip 80-190
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 1514207
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ze szczękami o odwracanym chwycie
- Niklowany korpus główny
- Wymiary: 80 x 190 x 78 mm
- Szerokość szczęki: 80 mm
- Maks. siła mocowania: 25 kN
- Maks. moment obrotowy: 90 Nm
- Ciężar: 5.5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 80 |
---|---|
Szerokość szczęki [mm] | 80 |
Maks. siła mocowania [kN] | 25 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 90 |
Ciężar [kg] | 5.5 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z odwracanymi szczękami chwytającymi, instrukcja obsługi; bez klucza dynamometrycznego