KSC-F 125-362
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 432488
Standardowe imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Do VERO-S
- Wymiary: 125 x 362 x 60 mm
- Maks. siła mocowania: 40 kN
- Maks. moment obrotowy: 90 Nm
- Ciężar: 15 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 40 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 90 |
Ciężar [kg] | 15 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego