KSC-F 80-214
Podstawowe imadło mocujące
Identyfikator 432729
Standardowe imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Do VERO-S
- Wymiary: 80 x 214 x 55 mm
- Maks. siła mocowania: 25 kN
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
- Ciężar: 5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 80 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 25 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 50 |
Ciężar [kg] | 5 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego