KSG 100
Imadło maszynowe NC
Identyfikator 430300
Standardowe wzmocnione imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ze standardowymi szczękami o odwracanym chwycie
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania
- Wymiary: 100 x 305 x 109 mm
- Szerokość szczęki: 100 mm
- Siła mocowania: 4 - 30 kN
- Ciężar: 19.5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 100 |
---|---|
Szerokość szczęki [mm] | 100 |
Min. siła mocowania [kN] | 4 |
Maks. siła mocowania [kN] | 30 |
Ciężar [kg] | 19.5 |
Zakres dostawy
Imadło ze standardowymi szczękami odwracanymi, łapami montażowymi, dźwignią mocowania, instrukcją obsługi