KSG 160
Imadło maszynowe NC
Identyfikator 430315
Standardowe wzmocnione imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ze standardowymi szczękami o odwracanym chwycie
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania
- Do VERO-S
- Wymiary: 160 x 530 x 164 mm
- Szerokość szczęki: 160 mm
- Siła mocowania: 4 - 40 kN
- Ciężar: 70 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 160 |
---|---|
Szerokość szczęki [mm] | 160 |
Min. siła mocowania [kN] | 4 |
Maks. siła mocowania [kN] | 40 |
Ciężar [kg] | 70 |
Zakres dostawy
Imadło ze standardowymi szczękami odwracanymi, łapami montażowymi, dźwignią mocowania, instrukcją obsługi