KSG 5A-VS 125
Imadło maszynowe NC
Identyfikator 430503
Standardowe wzmocnione imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Z pięcioosiowymi szczękami z poszerzonym zakresem mocowania
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania
- Do VERO-S
- Wymiary: 125 x 390 x 250 mm
- Szerokość szczęki: 125 mm
- Siła mocowania: 4 - 40 kN
- Ciężar: 42 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Szerokość szczęki [mm] | 125 |
Min. siła mocowania [kN] | 4 |
Maks. siła mocowania [kN] | 40 |
Ciężar [kg] | 42 |
Zakres dostawy
Imadło z wysokimi szczękami nośnymi VS, nakładka ze stopniem 5 mm, łapy montażowe, dźwignia mocowania, instrukcja obsługi