KSG R 100
Imadło maszynowe NC
Identyfikator 430808
Standardowe wzmocnione imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Z adapterem i płytą obrotową
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania
- Do VERO-S
- Wymiary: 100 x 305 x 115 mm
- Szerokość szczęki: 160 mm
- Siła mocowania: 4 - 30 kN
- Ciężar: 19 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 100 |
---|---|
Szerokość szczęki [mm] | 160 |
Min. siła mocowania [kN] | 4 |
Maks. siła mocowania [kN] | 30 |
Ciężar [kg] | 19 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z płytą adaptera i płytą obrotową, zaciskami montażowymi, dźwignią mocowania i instrukcją obsługi; bez 6-stronnych szczęk odwracanych