KSG R 160
Imadło maszynowe NC
Identyfikator 430809
Standardowe wzmocnione imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Z adapterem i płytą obrotową
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania
- Do VERO-S
- Wymiary: 160 x 530 x 155 mm
- Szerokość szczęki: 256 mm
- Siła mocowania: 4 - 40 kN
- Ciężar: 68 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 160 |
---|---|
Szerokość szczęki [mm] | 256 |
Min. siła mocowania [kN] | 4 |
Maks. siła mocowania [kN] | 40 |
Ciężar [kg] | 68 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z płytą adaptera i płytą obrotową, zaciskami montażowymi, dźwignią mocowania i instrukcją obsługi; bez 6-stronnych szczęk odwracanych