KSX-C2
Morsa de 5 eixos
Morsa de 5 eixos com centro de fixação ajustável, maior curso de fixação básico e função de extração de castanha ativa para a usinagem completa e precisa do sexto lado.
Opis
Vantagens – Seus benefícios
- Castanha de aperto para baixo ativa
Opcionalmente permite usinagem completa e precisa do sexto lado - Troca rápida da castanha sem ferramentas
Ajuste para novas tarefas de fixação em segundos - Centro de fixação ajustável
peças pequenas e grandes são sempre fixadas centralmente - Curso de fixação básico longo com 130 mm
Ampla gama de aplicações sem prolongadores adicionais - Faixa de fixação extensível
Permite a fixação de vários comprimentos de peças - Acessibilidade ideal
Permite que a peça seja usinada em cinco lados - Amortecimento de elastômero integrado
Para minimizar as vibrações durante a usinagem - Ampla gama de aplicações
Adequado para usinagem de peças brutas e acabadas - Programa de castanha larga
Adaptação ideal a novas tarefas de fixação - Fixação por tensão
Sem flexão do corpo base - Interface VERO-S
Gama versátil de combinações devido ao sistema modular VERO-S para tempos de preparação ainda mais curtos.
Opções e informações especiais
- A morsa de 5 eixos para usinagem de 6 lados
A morsa de ação simples KONTEC KSX-C2 combina vários recursos incomparáveis para usinagem de 5 eixos. Um centro de fixação ajustável, acessibilidade ideal à peça e o curso de fixação básico de 130 mm tornam o KSX-C2 um dispositivo de fixação incrivelmente versátil. O destaque absoluto é a função pull-down ativa da morsa integrada por padrão. Isso é feito travando a segunda castanha e permite uma usinagem completa e precisa do sexto lado sem conversão para outras dimensões. - Um novo sistema de troca rápida de castanhas permite a troca de um grande número de castanhas do sistema entre si em poucos segundos e completamente sem ferramentas. Em combinação com prolongadores de barra de tração, o KSX-C2 pode ser adaptado de forma rápida e fácil a qualquer novo requisito. Devido à interface VERO-S integrada, os pinos de fixação podem ser aparafusados diretamente no corpo base e a morsa de 5 eixos pode ser localizada no sistema de troca rápida de paletes.