KSX 125
5-osiowe imadło mocujące
Identyfikator 432253
Standardowe wzmocnione imadło jednostronnego działania
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania
- Do VERO-S
- Wymiary: 125 x 300 x 174 mm
- Siła mocowania: 5 - 40 kN
- Ciężar: 30.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 174 |
Min. siła mocowania [kN] | 5 |
Maks. siła mocowania [kN] | 40 |
Ciężar [kg] | 30.2 |
Zakres dostawy
Imadło z łapami montażowymi, korbą ręczną, dźwignią mocowania i instrukcją obsługi; bez szczęk nośnych