KSC-D
Podstawowe imadło mocujące
Imadło dwustronnego działania z funkcją trzeciej ręki do łatwego i bezpiecznego załadunku kilku detali na kolumny
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Bardzo płaska konstrukcja
Maksymalne wykorzystanie powierzchni maszynowni - Funkcja „trzeciej ręki”
Bezpieczne wstępne zamocowanie pierwszego przedmiotu obrabianego podczas mocowania drugiego przedmiotu obrabianego - Wrzeciono całkowicie zabudowane
Urządzenia mocujące odporne na zanieczyszczenia i wymagające minimalnej konserwacji - Innowacyjna obudowa szczęk bazowych
Doskonale przygotowane do rozwiązań z wykorzystaniem kolumn - Duże siły mocowania
Niezawodność procesu obróbki - Szeroki zakres zastosowań
Nadaje się do obróbki części obrabianej wstępnej lub gotowej - Szeroki asortyment szczęk
Optymalne dostosowanie do mocowania nowych elementów - Mocowanie przez naprężenie
Bez uginania korpusu - Interfejs VERO-S
Uniwersalny zakres kombinacji za sprawą systemu modułowego VERO-S. Jeszcze krótsze czasy przezbrojenia
Opcje i informacje specjalne
- Łatwy załadunek dzięki funkcji „trzeciej ręki”.
Ręczne imadła podwójnego działania KONTEC KSC-D firmy SCHUNK są przeznaczone specjalnie do użytku w automatycznych obrabiarkach wyposażonych w zasobnik do składowania detali. Korpus z niklowaną powłoką zabezpieczającą imadło przed korozją. Jako część modułowego systemu, imadło KSC można szybko i łatwo przystosować do nowych zastosowań w zakresie mocowania. - Dzięki użyciu dogodnej funkcji trzeciej ręki można przytrzymać dwa detale, by następnie je osadzić i i bezpiecznie zamocować jeden po drugim. Imadło cechuje niezwykle płaski kształt i niewielka wysokość. Wyposażone jest w interfejs VERO-S: można osadzić sworznie mocujące bezpośrednio w korpusie bez konieczności użycia adaptera, a samo imadło można zamocować za pomocą systemu szybkiej wymiany palet.