KSM2 90-400
Szyna wielopozycyjna z systemem szybkiej wymiany szczęk
Identyfikator 490724
Standardowa szyna mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- System szybkiej wymiany szczęk
- Do VERO-S
- Wymiary: 90 x 400 x 45 mm
- Długość szyny: 90 mm
- Maks. siła mocowania: 30 kN
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
- Ciężar: 7.7 kg
Szczegóły techniczne
Długość szyny [mm] | 90 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 30 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 50 |
Ciężar [kg] | 7.7 |
Zakres dostawy
Szyna mocująca z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych