TENDO WZS CAT50 50 Ø5/8"x111
Identyfikator 28000631
- TENDO WZS
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
- Średnica mocowania D1: 5/8"
- Długość wystającej części L1: 111 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 50 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO WZS |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 5/8" |
D2 [mm] | 36.8 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 47.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 39 |
L5 [mm] | 79 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 50 |
Ciężar [kg] | 2.7 |
Wersja
Do ostrzarek i szlifierek, uruchamiany ręcznie
Krótka, twarda konstrukcja
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie