TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111
Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
Identyfikator 28003746
TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111, Szlifierskie uchwyty narzędziowe
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- TENDO WZS
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Średnica mocowania D1: 1/2"
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 30 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO WZS |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Średnica mocowania D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 36 |
D3 [mm] | 70 |
D6 [mm] | 20 |
L [mm] | 111 |
L4 [mm] | 37 |
L5 [mm] | 73 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 30 |
Ciężar [kg] | 3 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.