TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111
Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
Identyfikator 28003747
TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111, Szlifierskie uchwyty narzędziowe
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- TENDO WZS
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Średnica mocowania D1: 3/4"
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 80 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO WZS |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Średnica mocowania D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 70 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 111 |
L4 [mm] | 41 |
L5 [mm] | 73 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 80 |
Ciężar [kg] | 3 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.