TENDO WZS SK50 Ø6x110
Identyfikator 219221
- TENDO WZS
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Średnica mocowania D1: 6 mm
- Długość wystającej części L1: 110 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 4 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO WZS |
Złącze uchwytu narzędziowego | SK 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD |
Średnica mocowania D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 43 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M5 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 4 |
Ciężar [kg] | 3.6 |
Wersja
Do ostrzarek i szlifierek, uruchamiany ręcznie
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie