WZS ANCA Ø22x126
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą rozciągającą
Identyfikator 206748
WZS ANCA Ø22x126, Szlifierskie uchwyty narzędziowe
- WZS ANCA
- Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą rozciągającą
- Średnica mocowania D1: 22 mm
- Długość wystającej części L1: 126 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą rozciągającą |
---|---|
Seria | WZS ANCA |
Średnica mocowania D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 62 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Ciężar [kg] | 3.5 |
Wersja
Mocowanie hydraulicznego uchwytu rozprężnego Ø 105 mm
Mocowanie siłownikowe
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h7
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Specjalne interfejsy mogą być również wyprodukowane na zamówienie.