WZS EWAG FLANGE Ø20x87
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą
Identyfikator 206767
WZS EWAG FLANGE Ø20x87, Szlifierskie uchwyty narzędziowe
- WZS EWAG
- Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Średnica mocowania D1: 20 mm
- Długość wystającej części L1: 87 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą |
---|---|
Seria | WZS EWAG |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 125 |
L4 [mm] | 75 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Ciężar [kg] | 1.4 |
Szybkość rozszerzania można dodatkowo zwiększyć za pomocą śruby regulacyjnej.
Wersja
Mocowanie hydraulicznego uchwytu rozprężnego EWAG Ø 46,6 mm
Mocowanie siłownikowe
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h7
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Specjalne interfejsy mogą być również wyprodukowane na zamówienie.