WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG
Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Identyfikator 207618
WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG, Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
- Z blokadą bagnetową w wersji ISOG
- Średnica mocowania: 6 mm
- Długość: 50 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi |
---|---|
Seria | WZS GZB-S – bagnet |
Średnica mocowania D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 12 |
D3 [mm] | 14 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 3 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Wersja
Z blokadą bagnetową w wersji ISOG
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie