WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ
Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Identyfikator 207595
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ, Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
- Z blokadą bagnetową
- Średnica mocowania: 13 mm
- Długość: 59 mm
Szczegóły techniczne
Seria | WZS GZB-S – bagnet |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Technologia | Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi |
Złącze uchwytu narzędziowego | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
Średnica mocowania D1 | 13 mm |
Masa | 0.1 |
L10 | 5.0 |
L2 | 50.0 |
L3 | 3.0 |
Wersja
Z blokadą bagnetową
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie