WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ
Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Identyfikator 207587
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ, Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
- Z blokadą bagnetową
- Średnica mocowania: 5 mm
- Długość: 59 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi |
---|---|
Seria | WZS GZB-S – bagnet |
Złącze uchwytu narzędziowego | WZS GZB-S Ø20 Bajonett |
Średnica mocowania D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 59 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Wersja
Z blokadą bagnetową
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie