WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ ISOG
Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Identyfikator 207653
WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ ISOG, Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
- Z blokadą bagnetową w wersji ISOG
- Średnica mocowania: 25 mm
- Długość: 69 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi |
---|---|
Seria | WZS GZB-S – bagnet |
Średnica mocowania D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Masa [kg] | 0.3 |
Wersja
Z blokadą bagnetową w wersji ISOG
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie