WZS GZB-S Ø22 Ø16 KD/RS
Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Identyfikator 207890
WZS GZB-S Ø22 Ø16 KD/RS, Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
- Z promieniowym otworem zabezpieczającym
- Średnica mocowania: 16 mm
- Długość: 50.5 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi |
---|---|
Seria | WZS GZB-S KD/RS |
Złącze uchwytu narzędziowego | WZS GZB-S Ø22 KD/RS |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 2 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Wersja
Z promieniowym otworem zabezpieczającym
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie