WZS GZB-S Ø32 Ø14 KD/RS
Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Identyfikator 207989
WZS GZB-S Ø32 Ø14 KD/RS, Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
- Z promieniowym otworem zabezpieczającym
- Średnica mocowania: 14 mm
- Długość: 60.5 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi |
---|---|
Seria | WZS GZB-S KD/RS |
Złącze uchwytu narzędziowego | WZS GZB-S Ø32 KD/RS |
Średnica mocowania D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 35.5 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 53.5 |
L10 [mm] | 2 |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Wersja
Z promieniowym otworem zabezpieczającym
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie