WZS GZB-S Ø20 Ø13 25°
Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Identyfikator 207683
WZS GZB-S Ø20 Ø13 25°, Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
- Z 25-stopniowym fazowaniem
- Średnica mocowania: 13 mm
- Długość: 51 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi |
---|---|
Seria | WZS GZB-S – obrys 25° |
Średnica mocowania D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 51 |
L10 [mm] | 10 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Wersja
Z 25-stopniowym fazowaniem
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie